Menu Procurar

Montagens e encaixes terminais de mola de gás - suporte de montagem plana

Em stock

Estes suportes de montagem fixam as molas de gás à estrutura onde serão utilizadas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Expansível
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Tipo Tipo de encaixe Comprar
7,6075 € - 8,0045 € 20 Em stock
70.0 mm
1
Junta esférica
8,109 € - 8,5375 € 23 Em stock
70.0 mm
3
Junta esférica
27,0865 € - 28,5075 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
6
Forquilha da garra dos olhos
7,6075 € - 8,0045 € 38 Em stock
70.0 mm
4
Forquilha da garra dos olhos
7,6075 € - 8,0045 € 10 Em stock
44.0 mm
Bolha
Junta esférica
7,6075 € - 8,0045 € 38 Em stock
70.0 mm
2
Forquilha da garra dos olhos
N/A 90° 70.0 mm 24.5 mm Aço

10306413

Intervalo de preços
8,0045 € - 7,6075 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tipo de encaixe
    Junta esférica
  • Material completo
    Aço carbono
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Placa de fixação 25.0 mm M8 Aço

10306406

Intervalo de preços
8,5375 € - 8,109 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tipo de encaixe
    Junta esférica
  • Material completo
    Aço carbono
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Placa de fixação 2.5 mm 70.0 mm Aço

10306444

Intervalo de preços
28,5075 € - 27,0865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    6
  • Tipo de encaixe
    Forquilha da garra dos olhos
  • Material completo
    Aço carbono
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Placa de fixação 25.0 mm M8 Aço

10306437

Intervalo de preços
8,0045 € - 7,6075 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tipo de encaixe
    Forquilha da garra dos olhos
  • Material completo
    Aço carbono
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Placa de fixação 2.0 mm 44.0 mm Aço

10306420

Intervalo de preços
8,0045 € - 7,6075 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tipo
    Bolha
  • Tipo de encaixe
    Junta esférica
  • Material completo
    Aço carbono
  • Comprimento total
    44.0 mm
  • Código do material
    7326909890
N/A 90° 70.0 mm 49.5 mm Aço

10306451

Intervalo de preços
8,0045 € - 7,6075 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tipo de encaixe
    Forquilha da garra dos olhos
  • Material completo
    Aço carbono
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8