Menu Procurar

Placa de fixação 25.0 mm M8 Aço

Este suporte de montagem de mola a gás foi concebido para proporcionar uma fixação estável, bem como uma funcionalidade opcional para molas a gás. O encaixe de placa plana é adequado para receber uniões esféricas. Aparafusado com um tamanho de rosca M8 e fabricado em aço carbono com zinco.
Referência da Essentra:

10306406

Número de peça do fabricante:

552038

23 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 8,5375 €
100 + 8,109 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

170,75 €

20 x 8,5375 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Bolha
Tipo de encaixe Junta esférica
Material completo Aço carbono
Diâmetro da terminação da esfera 10.0 mm
Comprimento total 70.0 mm
Largura total 48.0 mm
Diâmetro do furo A 6.5 mm
Diâmetro do furo B 4.3 mm
Espessura da placa 3.0 mm
Distância entre furos de fixação 25.0 mm
Maior distância entre furos de fixação 55.0 mm
Tamanho da rosca M8
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos