Menu Procurar

Placa de fixação 90° 70.0 mm 24.5 mm Aço

Este suporte de montagem de mola a gás foi concebido para proporcionar uma fixação estável, bem como uma funcionalidade opcional para molas a gás. O encaixe cromado a 90 °C é adequado para receber uniões esféricas. Aparafusado e fabricado em aço carbono com zinco.
Referência da Essentra:

10306413

Número de peça do fabricante:

552039

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 8,0045 €
100 + 7,6075 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

160,09 €

20 x 8,0045 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo 1
Tipo de encaixe Junta esférica
Material completo Aço carbono
Diâmetro da terminação da esfera 10.0 mm
Comprimento total 70.0 mm
Largura total 24.5 mm
Diâmetro do furo A 6.5 mm
Diâmetro do furo B 4.3 mm
Espessura da placa 3.0 mm
Distância entre furos de fixação 25.0 mm
Maior distância entre furos de fixação 55.0 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos