Menu Procurar

Placa de fixação 90° 70.0 mm 49.5 mm Aço

Este suporte de montagem de mola a gás foi concebido para proporcionar uma fixação estável, bem como uma funcionalidade opcional para molas a gás. O encaixe cromado a 90 °C é adequado para receber ganchos de articulação. Aparafusado com um tamanho de rosca M8 e fabricado em aço carbono com zinco.
Referência da Essentra:

10306451

Número de peça do fabricante:

552043

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 8,0045 €
100 + 7,6075 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

160,09 €

20 x 8,0045 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Bolha
Tipo de encaixe Forquilha da garra dos olhos
Material completo Aço carbono
Comprimento total 70.0 mm
Tamanho da rosca M8
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos