Menu Procurar

Núcleos de ferrite para cabos planos

Em produção

Os núcleos de ferrite de cabo plano encontram-se disponíveis em vários comprimentos e impedância de MHz.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
71 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento inserção Impedância de 100 MHz Comprimento total Impedância de 25 MHz Largura total Comprar
1,5547 € - 1,7277 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
0,3785 € - 0,4206 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
63 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
0,4771 € - 0,5301 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
0,6646 € - 0,7385 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
0,5015 € - 0,5573 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.5 mm
87 Ω
25.5 mm
27 Ω
12.0 mm
0,612 € - 0,68 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
0,9132 € - 1,0146 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
0,9031 € - 1,0034 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
0,7723 € - 0,8581 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
0,8475 € - 0,9416 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
4,5473 € - 5,0526 € Solicite o prazo de entrega aqui
175 Ω
105 Ω
5,487 € - 6,096 € Solicite o prazo de entrega aqui
181 Ω
80 Ω
1,0047 € - 1,1164 € Solicite o prazo de entrega aqui
69 Ω
27 Ω
0,5345 € - 0,5938 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
2,897 € - 3,219 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.7 mm
180 Ω
38.5 mm
100 Ω
25.4 mm
0,1505 € - 0,1672 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
0,9031 € - 1,0035 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
1,2124 € - 1,3472 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
0,3014 € - 0,335 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
0,3009 € - 0,3344 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
  • de 4
Cabo plano de ferrite 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10428566

Intervalo de preços
1,7277 € - 1,5547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    52.0 mm
  • Comprimento total
    57.6 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 11.5 mm 41 Ω 63 Ω A5 RMS-303

10428528

Intervalo de preços
0,4206 € - 0,3785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    11.5 mm
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5 RMS-303

10317341

Intervalo de preços
0,5301 € - 0,4771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    14.0 mm
  • Comprimento total
    18.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5 RMS-303

10317365

Intervalo de preços
0,7385 € - 0,6646 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    18.7 mm
  • Comprimento total
    23.8 mm
  • Largura total
    12.5 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5 RMS-303

10317396

Intervalo de preços
0,5573 € - 0,5015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    21.5 mm
  • Comprimento total
    25.5 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10317433

Intervalo de preços
0,68 € - 0,612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    31.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5 RMS-303

10317471

Intervalo de preços
1,0146 € - 0,9132 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    33.5 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5 RMS-303

10641521

Intervalo de preços
1,0034 € - 0,9031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    31.0 mm
  • Comprimento total
    36.0 mm
  • Largura total
    18.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5 RMS-303

10428504

Intervalo de preços
0,8581 € - 0,7723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    35.0 mm
  • Comprimento total
    38.5 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10317525

Intervalo de preços
0,9416 € - 0,8475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    35.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 26.6 mm 105 Ω 175 Ω A5 RMS-303

10317136

Intervalo de preços
5,0526 € - 4,5473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 43.7 mm 80 Ω 181 Ω A5 RMS-303

10317150

Intervalo de preços
6,096 € - 5,487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 12.5 mm 27 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10641583

Intervalo de preços
1,1164 € - 1,0047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5 RMS-303

10317303

Intervalo de preços
0,5938 € - 0,5345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    20.0 mm
  • Comprimento total
    23.3 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5 RMS-303

10418796

Intervalo de preços
3,219 € - 2,897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    26.7 mm
  • Comprimento total
    38.5 mm
  • Largura total
    25.4 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 3.0 mm 46 Ω 74 Ω A5 RMS-303

10640678

Intervalo de preços
0,1672 € - 0,1505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    3.0 mm
  • Comprimento total
    5.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5 RMS-303

10317549

Intervalo de preços
1,0035 € - 0,9031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    35.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    18.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

10641538

Intervalo de preços
1,3472 € - 1,2124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    44.0 mm
  • Comprimento total
    49.6 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5 RMS-303

10639948

Intervalo de preços
0,335 € - 0,3014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    11.0 mm
  • Comprimento total
    14.7 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5 RMS-303

10641620

Intervalo de preços
0,3344 € - 0,3009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    11.5 mm
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5