Menu Procurar

Spiral Cam Clamps - Actuating Handle

Em produção

Spiral Cam Clamps with actuating handle are used when something has to be clamped or fastened using a self-locking clamp. It has a spiral cam mechanism for quick tightening and relaxing of the grip. Users may modify the clamping force by simply turning the cam to meet the applications individual needs.

The actuating handle is easy to grab and enables smooth, effortless action. Simply spinning the handle adjusts the clamping force to meet the precise needs of the application. It is extremely compact and low-profile, making it excellent for multi-component fastening.

The self-locking effect remains active during pressure failure, resulting in substantially improved operational safety via pneumatic and hydraulic clamping. Used in automotive, construction, manufacturing, and general engineering applications.

  • It has a spiral cam mechanism for quick tightening and relaxing of the grip.
  • Actuating handle is easy to grab and enables smooth, effortless action.
  • Used in automotive, construction, manufacturing, and general engineering applications.
Material: Steel Series Code: SR12108

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Inclui h4 h3 d1 h1 d2 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Without Clamping Plate
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
Solicite o prazo de entrega aqui
Without Clamping Plate
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
Solicite o prazo de entrega aqui
Without Clamping Plate
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
Solicite o prazo de entrega aqui
With Clamping Plate
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
Solicite o prazo de entrega aqui
With Clamping Plate
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
Solicite o prazo de entrega aqui
With Clamping Plate
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
Braçadeira de came em espiral 16.0 M12x1.75 8.0 Aço

20266301


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    Without Clamping Plate
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h3
    13.0
Braçadeira de came em espiral 12.0 M8x1.25 6.0 Aço

20266288


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    Without Clamping Plate
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h3
    9.0
Braçadeira de came em espiral 14.0 M10x1.50 7.0 Aço

20266295


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    Without Clamping Plate
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h3
    11.0
Braçadeira de came em espiral 12.0 M8x1.25 6.0 Aço

20266318


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    With Clamping Plate
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0
Braçadeira de came em espiral 14.0 M10x1.50 7.0 Aço

20266325


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    With Clamping Plate
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0
Braçadeira de came em espiral 16.0 M12x1.75 8.0 Aço

20266332


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    With Clamping Plate
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0