Menu Procurar

Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M3 20.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M3 Socket Head Cap Screw is 20.0 mm long under the head
Referência da Essentra:

10220498

Número de peça do fabricante:

183032070409

4 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 5,079 €
50 + 4,817 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

50,79 €

10 x 5,079 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da chave hexadecimal compatível 2.5 mm
Diâmetro da cabeça 5.5 mm
Altura da cabeça 3.0 mm
Tamanho da rosca M3
Comprimento da rosca 20.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de drive Chave sextavada
Cor Castanho claro
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790
Material completo Cetona éter poliéter

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos