Menu Procurar

Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M5 10.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M5 Socket Head Cap Screw is 10.0 mm long under the head
Referência da Essentra:

10220597

Número de peça do fabricante:

183051070409

204 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 5,079 €
50 + 4,817 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

50,79 €

10 x 5,079 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da chave hexadecimal compatível 4.0 mm
Diâmetro da cabeça 8.5 mm
Altura da cabeça 5.0 mm
Tamanho da rosca M5
Comprimento da rosca 10.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de drive Chave sextavada
Cor Castanho claro
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790
Material completo Cetona éter poliéter

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos