Menu Procurar

Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M10 30.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Referência da Essentra:

10375594

Número de peça do fabricante:

425012500002

1175 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 2,6144 €
125 + 2,4828 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

65,36 €

25 x 2,6144 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da chave hexadecimal compatível 8.0 mm
Diâmetro da cabeça 16.0 mm
Altura da cabeça 10.0 mm
Tamanho da rosca M10
Comprimento da rosca 30.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de drive Chave sextavada
Cor Natural
Normas DIN 912
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida 6.6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos