Menu Procurar

Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M6 12.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Referência da Essentra:

10359051

Número de peça do fabricante:

187102270409

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 8,214 €
50 + 7,806 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

82,14 €

10 x 8,214 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M6
Diâmetro da cabeça 10.0 mm
Altura da cabeça 4.4 mm
Comprimento da rosca 12.0 mm
Diâmetro do passo 1.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de parafuso Parafuso tampa
Cor Castanho
Código do material 3926909790
Material completo Cetona éter poliéter

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos