Menu Procurar

Parafuso de pressão - ranhura de plástico

Em stock

Os parafusos de ajuste são utilizados para fixar objetos, aplicando força ou fricção com ou contra outro objeto, como a fixação de uma polia ou engrenagem num eixo.

A nossa gama é fabricada em Nylon 6/6 natural e está disponível numa vasta gama de tamanhos de roscas, comprimentos de roscas e tamanhos de ranhuras. Os parafusos de ajuste são ideais para quando a cabeça do parafuso tiver de se projetar da peça de trabalho na aplicação.

  • Livre de corrosão e resistente à maioria dos químicos
  • Consulte a norma DIN 551 apenas para fins de orientação
  • Cumpre a tolerância de dimensões da NFE 25-125, DIN 912
  • Classificação de resistência às chamas: UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Comprar
0,2707 € - 0,3342 € 1000 Em stock
M10
60.0 mm
0,0666 € - 0,0823 € 96 Em stock
M6
50.0 mm
0,1841 € - 0,2273 € 10 Em stock
M8
20.0 mm
0,2176 € - 0,2687 € 400 Em stock
M10
30.0 mm
0,0357 € - 0,044 € 535 Em stock
M4
10.0 mm
0,0366 € - 0,0452 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
25.0 mm
0,0672 € - 0,083 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
60.0 mm
0,062 € - 0,0765 € 220 Em stock
M6
10.0 mm
0,1837 € - 0,2268 € 1500 Em stock
M8
16.0 mm
0,2008 € - 0,2479 € 500 Em stock
M10
20.0 mm
0,0457 € - 0,0565 € 5900 Em stock
M6
8.0 mm
0,1798 € - 0,222 € 100 Em stock
M8
8.0 mm
0,1942 € - 0,2397 € 4750 Em stock
M10
16.0 mm
0,0452 € - 0,0476 € 6000 Em stock
M5
8.0 mm
0,3084 € - 0,3808 € Solicite o prazo de entrega aqui
NPT 1/2-14
25.0 mm
0,0521 € - 0,0643 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0 mm
0,0454 € - 0,0561 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
0,0353 € - 0,0436 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
4.0 mm
0,0622 € - 0,0768 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
12.0 mm
0,0395 € - 0,0488 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
12.0 mm
  • de 4
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M10 60.0 mm PA

10299289

Intervalo de preços
0,3342 € - 0,2707 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 50.0 mm PA

10298466

Intervalo de preços
0,0823 € - 0,0666 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 20.0 mm PA

10298916

Intervalo de preços
0,2273 € - 0,1841 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M10 30.0 mm PA

10299272

Intervalo de preços
0,2687 € - 0,2176 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 10.0 mm PA

10297186

Intervalo de preços
0,044 € - 0,0357 €

Níveis de stock
535 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 25.0 mm PA

10297223

Intervalo de preços
0,0452 € - 0,0366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 60.0 mm PA

10298473

Intervalo de preços
0,083 € - 0,0672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 10.0 mm PA

10298459

Intervalo de preços
0,0765 € - 0,062 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 16.0 mm PA

10298909

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,1837 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M10 20.0 mm PA

10299265

Intervalo de preços
0,2479 € - 0,2008 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 8.0 mm PA

10298442

Intervalo de preços
0,0565 € - 0,0457 €

Níveis de stock
5900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 8.0 mm PA

10298893

Intervalo de preços
0,222 € - 0,1798 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M10 16.0 mm PA

10299258

Intervalo de preços
0,2397 € - 0,1942 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M5 8.0 mm PA

10310755

Intervalo de preços
0,0476 € - 0,0452 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada NPT 1/2-14 25.0 mm

10407868

Intervalo de preços
0,3808 € - 0,3084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    NPT 1/2-14
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 40.0 mm PA

10398401

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 5.0 mm PA

10399705

Intervalo de preços
0,0561 € - 0,0454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 4.0 mm PA

10398395

Intervalo de preços
0,0436 € - 0,0353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 12.0 mm PA

10399712

Intervalo de preços
0,0768 € - 0,0622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M5 12.0 mm PA

10398999

Intervalo de preços
0,0488 € - 0,0395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos