Menu Procurar

Parafuso Parker Chave cruzada 3.5 mm 16.0 mm PPA

Este parafuso de cabeça cruzada autorroscante é fabricado em poliftalamida preta com 45% de fibra de vidro, que lhe conferem uma extraordinária resistência mecânica, resistência à fadiga e rigidez. Consulte a norma NF E 25-658 apenas para obter orientações.
Referência da Essentra:

10105498

Número de peça do fabricante:

6580141301VR

489 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1064 €
5000 + 0,1011 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

106,40 €

1000 x 0,1064 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da rosca 16.0 mm
Cor Preto
Material PPA
Diâmetro da cabeça 8.0 mm
Altura da cabeça 3.1 mm
Tipo de parafuso Self-Tapping Screw
Tipo de drive Chave cruzada
Tipo de cabeça Cabeça pan

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos