Os parafusos auto-roscantes de cabeça Pan podem ser instalados com uma aparafusadora de cabeça Phillips e são ideais para unir painéis de folhas finas. Fabricados em poliftalamida com reforços de vidro a 45% com acabamento em preto.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Material | Comprimento da rosca | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|
10105481 | 0,0749 € - 0,0789 € | 11000 Em stock |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0,106 € - 0,1116 € | 139 Em stock |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1537 € - 0,1618 € | 1877 Em stock |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3206 € - 0,3375 € | 310 Em stock |
6.3 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,3563 € - 0,3752 € | 771 Em stock |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,6625 € - 0,697 € |
Solicite o prazo de entrega |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1945 € - 0,2047 € |
Solicite o prazo de entrega |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,6428 € - 1,7284 € | 475 Em stock |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1419 € - 0,1494 € |
Solicite o prazo de entrega |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,1866 € - 0,1964 € |
Solicite o prazo de entrega |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1458 € - 0,1535 € | 3874 Em stock |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2352 € - 0,2475 € | 256080 Em stock |
4.5 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,3193 € - 0,3361 € | 4408 Em stock |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2076 € - 0,2185 € | 23400 Em stock |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.