Menu Procurar

Parafusos cativos - Cabeça de botão

Em stock

Os parafusos cativos são fixadores de uniões seguros que foram concebidos para permanecerem fixados ao componente no qual estão instalados mesmo que sejam totalmente desapertados. Isto fornece conveniência, segurança e facilidade de utilização numa grande variedade de aplicações. São uma escolha popular para aplicações em que os parafusos tenham de ser removidos frequentemente ou em que a segurança seja uma preocupação. Isto porque os parafusos permanecem firmemente no lugar e não se desapertam da montagem. Estes parafusos são normalmente utilizados em eletrónica, maquinaria industrial, armários, painéis e dispositivos médicos.

Esta linha de parafusos cativos inclui uma cabeça de botão e chave Torx. As chaves Torx proporcionam um engate positivo, uma técnica de localização rápida para a transmissão de binário com a necessidade de menos pressão para baixo. São uma excelente opção para painéis com furos não roscados. São utilizadas em cumprimento da Diretiva relativa a máquinas 2006/42/CE - em geral, a norma ISO 14583, que exige que os fixadores se mantenham fixados a resguardos fixos ou aplicações se forem removidos.

Os parafusos são fabricados em aço inoxidável, que é resistente à corrosão e ligeiramente magnéticos.

Note que, uma vez que estes parafusos possuem um diâmetro de haste mais pequeno, não devem ser apertados ao binário sugerido para um parafuso idêntico com o mesmo tamanho de rosca.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 316, 1.4401
  • Resistência à tração: 480 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 200 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
140 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 max h1 max Material l1 025 d1 d2 a012 d4 min Comprar
2,05 € - 2,93 € 109 Em stock
4.5
1.50
Aço inoxidável 303
12.0
M2.5
1.7
2.8
2,29 € - 3,27 € 924 Em stock
5.7
1.65
Aço inoxidável 303
10.0
M3
2.0
3.5
2,10 € - 3,00 € 65 Em stock
4.5
1.50
Aço inoxidável 303
16.0
M2.5
1.7
2.8
2,63 € - 3,76 € 12439 Em stock
9.5
3.70
Aço inoxidável 303
20.0
M5
3.7
5.5
2,54 € - 3,63 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
3.10
Aço inoxidável 303
30.0
M4
2.8
4.5
2,75 € - 3,92 € 23 Em stock
10.5
4.70
Aço inoxidável 303
80.0
M6
4.2
6.5
2,63 € - 3,76 € 314 Em stock
10.5
4.70
Aço inoxidável 303
16.0
M6
4.2
6.5
2,68 € - 3,82 € 561 Em stock
9.5
3.70
Aço inoxidável 303
30.0
M5
3.7
5.5
2,68 € - 3,82 € 53 Em stock
10.5
4.70
Aço inoxidável 303
30.0
M6
4.2
6.5
3,20 € - 4,57 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
3.10
Aço inoxidável 316
30.0
M4
2.8
4.5
3,34 € - 4,78 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
3.10
Aço inoxidável 316
60.0
M4
2.8
4.5
2,95 € - 4,21 € 261 Em stock
7.6
3.10
Aço inoxidável 316
12.0
M4
2.8
4.5
2,80 € - 4,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7
1.65
Aço inoxidável 316
20.0
M3
2.0
3.5
3,12 € - 4,46 € 310 Em stock
7.6
3.10
Aço inoxidável 316
25.0
M4
2.8
4.5
2,03 € - 2,89 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
1.50
Aço escurecido 303
8.0
M2.5
1.7
2.8
3,49 € - 4,98 € 34 Em stock
9.5
3.70
Aço inoxidável 316
60.0
M5
3.7
5.5
2,41 € - 3,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7
1.65
Aço escurecido 303
25.0
M3
2.0
3.5
3,45 € - 4,92 € 276 Em stock
10.5
4.70
Aço inoxidável 316
16.0
M6
4.2
6.5
2,76 € - 3,94 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
3.10
Aço escurecido 303
30.0
M4
2.8
4.5
2,73 € - 3,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
3.70
Aço escurecido 303
16.0
M5
3.7
5.5
  • de 7
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M2.5 12.0 Aço inoxidável 303

20188610

Intervalo de preços
2,93 € - 2,05 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M3 10.0 Aço inoxidável 303

20188641

Intervalo de preços
3,27 € - 2,29 €

Níveis de stock
924 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M2.5 16.0 Aço inoxidável 303

20188627

Intervalo de preços
3,00 € - 2,10 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M5 20.0 Aço inoxidável 303

20188801

Intervalo de preços
3,76 € - 2,63 €

Níveis de stock
12439 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M4 30.0 Aço inoxidável 303

20188740

Intervalo de preços
3,63 € - 2,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M6 80.0 Aço inoxidável 303

20188931

Intervalo de preços
3,92 € - 2,75 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M6 16.0 Aço inoxidável 303

20188863

Intervalo de preços
3,76 € - 2,63 €

Níveis de stock
314 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M5 30.0 Aço inoxidável 303

20188825

Intervalo de preços
3,82 € - 2,68 €

Níveis de stock
561 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M6 30.0 Aço inoxidável 303

20188894

Intervalo de preços
3,82 € - 2,68 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M4 30.0 Aço inoxidável 316

20189099

Intervalo de preços
4,57 € - 3,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M4 60.0 Aço inoxidável 316

20189129

Intervalo de preços
4,78 € - 3,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M4 12.0 Aço inoxidável 316

20189051

Intervalo de preços
4,21 € - 2,95 €

Níveis de stock
261 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M3 20.0 Aço inoxidável 316

20189013

Intervalo de preços
4,00 € - 2,80 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M4 25.0 Aço inoxidável 316

20189082

Intervalo de preços
4,46 € - 3,12 €

Níveis de stock
310 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M2.5 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20189297

Intervalo de preços
2,89 € - 2,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M5 60.0 Aço inoxidável 316

20189204

Intervalo de preços
4,98 € - 3,49 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M3 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20189372

Intervalo de preços
3,45 € - 2,41 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M6 16.0 Aço inoxidável 316

20189211

Intervalo de preços
4,92 € - 3,45 €

Níveis de stock
276 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M4 30.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20189440

Intervalo de preços
3,94 € - 2,76 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M5 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20189495

Intervalo de preços
3,90 € - 2,73 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5