Menu Procurar

Parafuso prisioneiro M3 8.0 Aço inoxidável 303

Parafusos Cativos com uma cabeça tipo cabeça de queijo para chave Torx. O seu design impede que os parafusos se desapertem sozinhos. Isto significa que o parafuso não cairá do buraco do painel dentro do qual foi inserido. Podem ser utilizados em furos roscados e não roscados.
Referência da Essentra:

20140083

Número de peça do fabricante:

20140083

47 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 3,33 €
100 - 249 3,00 €
250 - 749 2,66 €
750 + 2,33 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,33 €

1 x 3,33 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M3
l1 025 8.0
d2 a012 2.0
d3 max 6.0
H1 max 2.5
l2 025 4.5
Tipo de drive Chave Torx
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos