Menu Procurar

Parafuso prisioneiro M2.5 10.0 Aço inoxidável 303

Captive Screw with a pan style head and a Philips drive. Design prevents screws from unthreading itself. This means the screw will not fall out of the panel hole within which it has been inserted. Can be used in threaded and non-threaded holes.
Referência da Essentra:

20180058

Número de peça do fabricante:

20180058

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 0,60 €
100 - 249 0,53 €
250 - 749 0,47 €
750 + 0,42 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

0,60 €

1 x 0,60 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M2.5
l1 025 10.0
d2 a012 1.7
d3 max 5.0
H1 max 2.1
l2 025 3.7
Tipo de drive Perfil Philips
Material Aço inoxidável 303
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos