Menu Procurar

Shoulder Screws - Pan Head

Em stock

These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.

This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.

  • It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
  • It has a pan head that is slightly domed and a flat bearing.
  • It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance.
Material: 303 Stainless Steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
40 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
3.0
161 Em stock
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
6.0
90 Em stock
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
8.0
24 Em stock
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
5.0
369 Em stock
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
3.0
64 Em stock
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
12.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
20.0
65 Em stock
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
12.0
68 Em stock
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
10.0
376 Em stock
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
3.0
387 Em stock
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
5.0
201 Em stock
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
5.0
97 Em stock
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
8.0
123 Em stock
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
12.0
74 Em stock
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
10.0
28 Em stock
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
10.0
75 Em stock
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
6.0
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
20.0
  • de 2
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M4 3.0 6.0 Aço inoxidável 303

20223151


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M4 6.0 6.0 Aço inoxidável 303

20223182


Níveis de stock
161 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M4 8.0 6.0 Aço inoxidável 303

20223199


Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M5 5.0 7.0 Aço inoxidável 303

20223243


Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M6 3.0 9.0 Aço inoxidável 303

20223304


Níveis de stock
369 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M6 12.0 9.0 Aço inoxidável 303

20223366


Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M4 16.0 6.0 Aço inoxidável 303

20223373


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M5 20.0 7.0 Aço inoxidável 303

20223397


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M8 12.0 11.0 Aço inoxidável 303

20223458


Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M3 10.0 4.5 Aço inoxidável 303

20227197


Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M3 3.0 4.5 Aço inoxidável 303

20223106


Níveis de stock
376 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M3 5.0 4.5 Aço inoxidável 303

20223120


Níveis de stock
387 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M4 5.0 6.0 Aço inoxidável 303

20223175


Níveis de stock
201 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M5 8.0 7.0 Aço inoxidável 303

20223267


Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M5 12.0 7.0 Aço inoxidável 303

20223281


Níveis de stock
123 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M5 10.0 7.0 Aço inoxidável 303

20223274


Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M6 10.0 9.0 Aço inoxidável 303

20223359


Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M4 20.0 6.0 Aço inoxidável 303

20223380


Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M8 6.0 11.0 Aço inoxidável 303

20223427


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M8 20.0 11.0 Aço inoxidável 303

20223472


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0