Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 120.0 27.0 Aço preto

Este parafuso cilíndrico com cabeça de caixa sextavada conta com uma superfície cilíndrica que separa a cabeça da parte roscada do parafusos. Simples de apertar ou desapertar com uma chave Allen ou sextavada. Fabricado em aço enegrecido, é ligeiramente magnético, durável e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20220846

Número de peça do fabricante:

20220846

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 29,22 €
100 - 199 26,30 €
200 - 499 23,38 €
500 - 999 20,45 €
1000 + 17,53 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

29,22 €

1 x 29,22 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. f9 24.0
d2 M20
D3 36.0
H1 16.0
l1 025 120.0
l2 27.0
A/F 12.0
Material Aço preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos