Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 10.0 13.0 Aço inoxidável 303

Este parafuso cilíndrico com cabeça de caixa sextavada conta com uma superfície cilíndrica que separa a cabeça da parte roscada do parafusos. Simples de apertar ou desapertar com uma chave Allen ou sextavada. Fabricado em aço inoxidável austenítico, que é altamente resistente à corrosão e durável.
Referência da Essentra:

20221096

Número de peça do fabricante:

20221096

151 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 5,81 €
100 - 199 5,23 €
200 - 499 4,65 €
500 - 999 4,07 €
1000 + 3,49 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,81 €

1 x 5,81 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 10.0
l2 13.0
A/F 5.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos