Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 30.0 16.0 Aço inoxidável 303

Este parafuso cilíndrico com cabeça de caixa sextavada conta com uma superfície cilíndrica que separa a cabeça da parte roscada do parafusos. Simples de apertar ou desapertar com uma chave Allen ou sextavada. Fabricado em aço inoxidável austenítico, que é altamente resistente à corrosão e durável.
Referência da Essentra:

20221157

Número de peça do fabricante:

20221157

44 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 7,62 €
100 - 199 6,86 €
200 - 499 6,10 €
500 - 999 5,33 €
1000 + 4,57 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

7,62 €

1 x 7,62 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 30.0
l2 16.0
A/F 6.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos