Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 65.0 11.0 Aço preto

Este parafuso cilíndrico com cabeça de caixa sextavada conta com uma superfície cilíndrica que separa a cabeça da parte roscada do parafusos. Simples de apertar ou desapertar com uma chave Allen ou sextavada. Fabricado em aço enegrecido, é ligeiramente magnético, durável e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20226336

Número de peça do fabricante:

20226336

155 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 2,29 €
100 - 199 2,06 €
200 - 499 1,83 €
500 - 999 1,60 €
1000 + 1,37 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,29 €

1 x 2,29 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. f9 8.0
d2 M6
D3 13.0
H1 5.5
l1 025 65.0
l2 11.0
A/F 4.0
Material Aço preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos