Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 35.0 18.0 Aço preto

Este parafuso cilíndrico com cabeça de caixa sextavada conta com uma superfície cilíndrica que separa a cabeça da parte roscada do parafusos. Simples de apertar ou desapertar com uma chave Allen ou sextavada. Fabricado em aço enegrecido, é ligeiramente magnético, durável e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20226480

Número de peça do fabricante:

20226480

12 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 6,32 €
100 - 199 5,69 €
200 - 499 5,06 €
500 - 999 4,42 €
1000 + 3,79 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,32 €

1 x 6,32 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 35.0
l2 18.0
A/F 8.0
Material Aço preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos