Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 65.0 22.0 Aço preto

Este parafuso cilíndrico com cabeça de caixa sextavada conta com uma superfície cilíndrica que separa a cabeça da parte roscada do parafusos. Simples de apertar ou desapertar com uma chave Allen ou sextavada. Fabricado em aço enegrecido, é ligeiramente magnético, durável e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20226572

Número de peça do fabricante:

20226572

14 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 14,44 €
100 - 199 13,00 €
200 - 499 11,55 €
500 - 999 10,11 €
1000 + 8,66 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

14,44 €

1 x 14,44 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 65.0
l2 22.0
A/F 10.0
Material Aço preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos