Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 90.0 22.0 Aço inoxidável 303

Este parafuso cilíndrico com cabeça de caixa sextavada conta com uma superfície cilíndrica que separa a cabeça da parte roscada do parafusos. Simples de apertar ou desapertar com uma chave Allen ou sextavada. Fabricado em aço inoxidável austenítico, que é altamente resistente à corrosão e durável.
Referência da Essentra:

20229795

Número de peça do fabricante:

20229795

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 34,60 €
100 - 199 31,14 €
200 - 499 27,68 €
500 - 999 24,22 €
1000 + 20,76 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

34,60 €

1 x 34,60 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 90.0
l2 22.0
A/F 10.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos