Menu Procurar

Parafusos de aperto manual - orelha de plástico

Em stock

Estes parafusos de polegar têm uma cabeça de plástico de nylon em forma de asa para maior aderência ao apertar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Comprar
0,2251 € - 0,237 € 8061 Em stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,1272 € - 0,1338 € 1514 Em stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,2255 € - 0,2374 € 652 Em stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,4976 € - 0,5237 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € 21500 Em stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,2432 € - 0,256 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1381 € - 0,1454 € 1157 Em stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € 3681 Em stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,5045 € - 0,531 € 148 Em stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,5823 € - 0,613 € 1574 Em stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1295 € - 0,1364 € 9240 Em stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,2655 € - 0,2794 € 938 Em stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
10055472 0,6798 € - 0,7154 € 1360 Em stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,46 € - 0,4843 € 332 Em stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1723 € - 0,1813 € 180 Em stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,2306 € - 0,2428 € 1000 Em stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,3572 € - 0,3758 € 4675 Em stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1431 € - 0,1506 € 9900 Em stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,2697 € - 0,2838 € 3997 Em stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2432 € - 0,256 € 343 Em stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
  • de 6
Parafuso serrilhado M4 40.0 mm PA

10055656

Intervalo de preços
0,237 € - 0,2251 €

Níveis de stock
8061 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M4 6.0 mm PA

10055571

Intervalo de preços
0,1338 € - 0,1272 €

Níveis de stock
1514 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M6 8.0 mm Nylon 6/6

10055694

Intervalo de preços
0,2374 € - 0,2255 €

Níveis de stock
652 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M6 60.0 mm Nylon 6/6

10055731

Intervalo de preços
0,5237 € - 0,4976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M5 15.0 mm Nylon 6/6

10055687

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1487 €

Níveis de stock
21500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M6 50.0 mm Nylon 6/6

10055724

Intervalo de preços
0,256 € - 0,2432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M4 15.0 mm Nylon 6/6

10055618

Intervalo de preços
0,1454 € - 0,1381 €

Níveis de stock
1157 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M4 30.0 mm Nylon 6/6

10055649

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1487 €

Níveis de stock
3681 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M12 30.0 mm PA

10055533

Intervalo de preços
0,531 € - 0,5045 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M12 40.0 mm PA

10055540

Intervalo de preços
0,613 € - 0,5823 €

Níveis de stock
1574 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M4 8.0 mm Nylon 6/6

10055588

Intervalo de preços
0,1364 € - 0,1295 €

Níveis de stock
9240 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M8 30.0 mm Nylon 6/6

10055311

Intervalo de preços
0,2794 € - 0,2655 €

Níveis de stock
938 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M10 40.0 mm Nylon 6/6

10055472

Intervalo de preços
0,7154 € - 0,6798 €

Níveis de stock
1360 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M8 50.0 mm Nylon 6/6

10055434

Intervalo de preços
0,4843 € - 0,46 €

Níveis de stock
332 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M5 25.0 mm Nylon 6/6

10055397

Intervalo de preços
0,1813 € - 0,1723 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M6 20.0 mm Nylon 6/6

10055243

Intervalo de preços
0,2428 € - 0,2306 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M10 30.0 mm Nylon 6/6

10055359

Intervalo de preços
0,3758 € - 0,3572 €

Níveis de stock
4675 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M4 20.0 mm Nylon 6/6

10055625

Intervalo de preços
0,1506 € - 0,1431 €

Níveis de stock
9900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M6 25.0 mm Nylon 6/6

10055250

Intervalo de preços
0,2838 € - 0,2697 €

Níveis de stock
3997 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M12 16.0 mm PA

10055519

Intervalo de preços
0,256 € - 0,2432 €

Níveis de stock
343 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão