Menu Procurar

Parafuso serrilhado M8 10.0 mm PA

Os parafusos de orelhas permitem que esta peça seja instalada facilmente à mão e fazem com que seja a solução de fixação ideal para aplicações que sejam frequentemente removidas, tais como painéis de acesso e de controlo.
Referência da Essentra:

10055274

Número de peça do fabricante:

0270080000VR

752 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2157 €
5000 + 0,205 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

215,70 €

1000 x 0,2157 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 25.0 mm
Altura da cabeça 12.0 mm
Tamanho da rosca M8
Comprimento da rosca 10.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça com orelhas
Tipo de parafuso Parafuso de polegar
Tipo de drive Chave de orelhas
Código do material 3926909790
Comprimento sob a cabeça 10.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão RoHs
Padrão UL

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos