Menu Procurar

Parafuso serrilhado M8 40.0 mm Nylon Natural

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Referência da Essentra:

10376492

Número de peça do fabricante:

429018000002

40 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 1,9228 €
125 + 1,8268 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

48,07 €

25 x 1,9228 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 25.0 mm
Altura da cabeça 12.0 mm
Tamanho da rosca M8
Comprimento da rosca 40.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça com orelhas
Tipo de parafuso Parafuso de polegar
Tipo de drive Chave de orelhas
Código do material 3926909790
Comprimento sob a cabeça 40.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão RoHs
Padrão UL

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos