Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 16.0 Aço inoxidável 303

Parafuso de Cabeça Cilíndrica com uma cabeça ultrabaixa para chave sextavada interna. Design de perfil baixo. O diâmetro do rebordo é maior do que o da parte roscada dos parafusos. Podem ser utilizados em vez de pinos de montagem, cavilhas, juntas, eixos ou sempre que seja necessário um movimento de deslizamento.
Referência da Essentra:

20142728

Número de peça do fabricante:

20142728

360 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 3,78 €
100 - 249 3,40 €
250 - 749 3,02 €
750 + 2,64 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,78 €

1 x 3,78 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 16.0
d2 M4
D3 9.0
l2 5.0
h1 1.3
A/F 2.5
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos