Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 4.0 Aço inoxidável 303

Parafuso de Cabeça Cilíndrica com uma cabeça ultrabaixa para chave sextavada interna. Design de perfil baixo. O diâmetro do rebordo é maior do que o da parte roscada dos parafusos. Podem ser utilizados em vez de pinos de montagem, cavilhas, juntas, eixos ou sempre que seja necessário um movimento de deslizamento.
Referência da Essentra:

20142742

Número de peça do fabricante:

20142742

27 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 4,03 €
100 - 249 3,64 €
250 - 749 3,23 €
750 + 2,83 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,03 €

1 x 4,03 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 4.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
h1 1.7
A/F 3.0
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos