Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 8.0 Aço inoxidável 303

Parafuso de Cabeça Cilíndrica com uma cabeça ultrabaixa para chave sextavada interna. Design de perfil baixo. O diâmetro do rebordo é maior do que o da parte roscada dos parafusos. Podem ser utilizados em vez de pinos de montagem, cavilhas, juntas, eixos ou sempre que seja necessário um movimento de deslizamento.
Referência da Essentra:

20144791

Número de peça do fabricante:

20144791

64 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 5,83 €
100 - 249 5,25 €
250 - 749 4,67 €
750 + 4,09 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,83 €

1 x 5,83 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 8.0
d2 M8
D3 14.0
l2 12.0
h1 2.7
A/F 5.0
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos