Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 6.0 Aço inoxidável 316

Shoulder screw with a hexagonal socket drive and an ultra-low head. Used in applications that demand a low-profile, and secure connection. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. Used in place of a mounting pin, shaft, or where sliding motion is required. Stainless steel.
Referência da Essentra:

20224783

Número de peça do fabricante:

20224783

597 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 6.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
h1 1.3
A/F 2.0
Material Aço inoxidável 316
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos