Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M8 60.0 mm Nylon Natural

Este parafuso de cabeça em cruz é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações. Consulte a norma N FE 25-121 apenas para obter orientação.
Referência da Essentra:

10375310

Número de peça do fabricante:

423034000002

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,2206 €
250 + 1,16 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

61,03 €

50 x 1,2206 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 16.0 mm
Altura da cabeça 6.0 mm
Comprimento da rosca 60.0 mm
Tamanho da rosca M8
Cor Natural
Tipo de drive Chave cruzada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Código do material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos