Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M3.5 5.0 mm Nylon Natural

Este parafuso com cabeça Philips conta com uma altura da cabeça elevada em comparação com o respetivo diâmetro, tornando-o útil em aplicações com furos mais profundos. Fabricado em nylon natural.
Referência da Essentra:

10296318

Número de peça do fabricante:

50M035060G005

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0414 €
5000 - 19999 0,0372 €
20000 + 0,0335 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

41,40 €

1000 x 0,0414 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 7.0 mm
Altura da cabeça 2.7 mm
Comprimento da rosca 5.0 mm
Tamanho da rosca M3.5
Cor Natural
Tipo de drive Chave cruzada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Código do material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos