Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M6 50.0 mm Nylon Natural

Este parafuso com cabeça Philips conta com uma altura da cabeça elevada em comparação com o respetivo diâmetro, tornando-o útil em aplicações com furos mais profundos. Fabricado em nylon natural.
Referência da Essentra:

10298060

Número de peça do fabricante:

50M060100G050

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,0823 €
2500 - 9999 0,074 €
10000 + 0,0666 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

41,15 €

500 x 0,0823 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 12.0 mm
Altura da cabeça 4.6 mm
Comprimento da rosca 50.0 mm
Tamanho da rosca M6
Cor Natural
Tipo de drive Chave cruzada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Código do material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos