Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M1.6 2.8 mm PEEK Castanho claro

A micro machine screw with a countersunk head that features a crossed drive. Made from UL rated Plastic.
Referência da Essentra:

10342404

Número de peça do fabricante:

1440010

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 7,2185 €
100 - 499 3,4368 €
500 + 3,2654 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

72,19 €

10 x 7,2185 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça 1.2 mm
Comprimento da rosca 2.8 mm
Tamanho da rosca M1.6
Cor Castanho claro
Tipo de drive Chave cruzada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Tipo de cabeça Cabeça escareada
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Especificações UL94 V-0
Código do material 3926909790
Especificações UL94 V-0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos