Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm PP Natural

Referência da Essentra:

10039182

Número de peça do fabricante:

0010450300VR

1568 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,0884 €
500 + 0,084 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

8,84 €

100 x 0,0884 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 10.0 mm
Altura da cabeça 3.9 mm
Comprimento da rosca 16.0 mm
Tamanho da rosca M6
Cor Natural
Material PP
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Normas ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos