Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm Nylon Preto

Este parafuso de cabeça de fenda é fabricado em nylon preto, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações. Consulte as normas to ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 apenas para obter orientações.
Referência da Essentra:

10039212

Número de peça do fabricante:

0010460001VR

18839 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,086 €
500 + 0,0817 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

8,60 €

100 x 0,086 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 10.0 mm
Altura da cabeça 3.9 mm
Comprimento da rosca 20.0 mm
Tamanho da rosca M6
Cor Preto
Material Nylon
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Normas ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos