Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M3 25.0 mm Nylon Natural

Este parafuso de cabeça de fenda é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações. Consulte as normas to ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 apenas para obter orientações.
Referência da Essentra:

10396988

Número de peça do fabricante:

50M030050D025

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,042 €
5000 - 19999 0,0378 €
20000 + 0,034 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

42,00 €

1000 x 0,042 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 5.5 mm
Altura da cabeça 2.0 mm
Comprimento da rosca 25.0 mm
Tamanho da rosca M3
Cor Natural
Material Nylon
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Normas DIN 84
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos