10401026
536015059902
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da cabeça | 7.0 mm |
---|---|
Diâmetro da cabeça | 0.276 in |
Altura da cabeça | 2.6 mm |
Altura da cabeça | 0.102 in |
Comprimento da rosca | 6.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.236 in |
Tamanho da rosca | M4 |
Cor | Preto |
Material | Nylon |
Tipo de drive | Cabeça ranhurada |
Tipo de parafuso | Parafuso de máquina |
Normas | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |