10401293
536025000002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 - 1249 | 0,5036 € |
1250 + | 0,4782 € |
Diâmetro da cabeça | 8.5 mm |
---|---|
Diâmetro da cabeça | 0.335 in |
Altura da cabeça | 3.3 mm |
Altura da cabeça | 0.13 in |
Comprimento da rosca | 70.0 mm |
Comprimento da rosca | 2.756 in |
Tamanho da rosca | M5 |
Cor | Natural |
Material | Nylon |
Tipo de drive | Cabeça ranhurada |
Tipo de parafuso | Parafuso de máquina |
Normas | RoHS, DIN, ISO |