Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M6 25.0 mm PVDF Natural

Referência da Essentra:

10401804

Número de peça do fabricante:

539062500046

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 3,6512 €
125 + 3,4696 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

91,28 €

25 x 3,6512 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 10.0 mm
Altura da cabeça 3.9 mm
Comprimento da rosca 25.0 mm
Tamanho da rosca M6
Cor Natural
Material PVDF
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Normas ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos