Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M2.5 25.0 mm Nylon Natural

Este parafuso conta com uma cabeça oval com unidade Philips, reunindo as características dos fixadores com cabeça abobadada e escareada. Fabricado em nylon natural e utilizado numa vasta gama de aplicações e indústrias.
Referência da Essentra:

10295458

Número de peça do fabricante:

50M025045M025

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,042 €
5000 - 19999 0,0378 €
20000 + 0,034 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

42,00 €

1000 x 0,042 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Grau de parafuso escareado 90 ° up to 92
Comprimento da rosca 25.0 mm
Tamanho da rosca M2.5
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Tipo de drive Chave cruzada
Tipo de cabeça Cabeça oval
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos