Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M3.5 6.0 mm Nylon Natural

O parafuso de máquina de cabeça oval é um fixador leve, forte e durável. O seu perfil Philips combina os principais recursos dos fixadores com cabeça abaulada e escareada. É resistente à corrosão. Cor natural, feito de Nylon.
Referência da Essentra:

10397732

Número de peça do fabricante:

50M035060L006

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0417 €
5000 - 19999 0,0375 €
20000 + 0,0337 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

41,70 €

1000 x 0,0417 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Grau de parafuso escareado 90 ° up to 92
Comprimento da rosca 6.0 mm
Tamanho da rosca M3.5
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de cabeça Cabeça oval
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos