Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M3 20.0 mm PA Natural

Este parafuso de cabeça de fenda é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações. Consulte as normas ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 apenas para obter orientações.
Referência da Essentra:

10052488

Número de peça do fabricante:

0120130000VR

7000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,064 €
5000 + 0,0608 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

64,00 €

1000 x 0,064 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 5.9 mm
Altura da cabeça 1.8 mm
Tamanho da rosca M3
Diâmetro do passo 0.5 mm
Comprimento da rosca 20.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Material PA
Terminar Sem acabamento
Cor Natural
Código do material 3926909790
Especificações ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos