Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M6 10.0 mm PPS Bege

A standard pan head countersunk screw with a crossed drive. Made from UL rated plastic.
Referência da Essentra:

10343630

Número de peça do fabricante:

1440133

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 5,6472 €
125 + 5,3652 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

141,18 €

25 x 5,6472 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 10.5 mm
Altura da cabeça 3.9 mm
Tamanho da rosca M6
Comprimento da rosca 10.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de drive Chave cruzada
Material PPS
Terminar Sem acabamento
Cor Bege
Código do material 3926909790
Especificações UL94 V-0
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos