Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M4 16.0 mm Aço suave Natural

Este parafuso de cabeça cruzada é fabricado em aço com banho de zinco. Consulte a norma ISO 7046.
Referência da Essentra:

10238370

Número de peça do fabricante:

342041640952

12500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,09 €
2500 + 0,0854 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

45,00 €

500 x 0,09 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 8.0 mm
Altura da cabeça 3.1 mm
Tamanho da rosca M4
Comprimento da rosca 16.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de drive Chave cruzada
Material Aço suave
Terminar Banhado a zinco
Cor Natural
Código do material 7318190090
Especificações DIN 7985

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos