Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M8 10.0 mm PA Natural

Este parafuso de cabeça em cruz é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações. Consulte a norma N FE 25-121 apenas para obter orientação.
Referência da Essentra:

10399972

Número de peça do fabricante:

50M080125P010

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,222 €
2500 - 9999 0,1998 €
10000 + 0,1798 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

111,00 €

500 x 0,222 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Diâmetro do passo 1.3 mm
Comprimento da rosca 10.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de drive Chave cruzada
Material PA
Terminar Sem acabamento
Cor Natural
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos