Menu Procurar

Parafusos de máquina - planos

Em stock

Os parafusos com uma parte superior plana foram concebidos para serem completamente aparafusados num orifício escareado. Ideais para uma variedade de aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
158 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,4167 € - 0,4388 € 5721 Em stock
M4
Transparente
PC
20.0 mm
Chave cruzada
0,2741 € - 0,2884 € 2247 Em stock
M5
Transparente
PC
6.0 mm
Chave cruzada
0,2154 € - 0,2267 € 60035 Em stock
M4
Transparente
PC
8.0 mm
Chave cruzada
0,3603 € - 0,3791 € 2300 Em stock
M4
Transparente
PC
15.0 mm
Chave cruzada
0,2224 € - 0,234 € 8348 Em stock
M4
Transparente
PC
12.2 mm
Chave cruzada
0,6411 € - 0,6743 € 900 Em stock
M6
Transparente
PC
12.0 mm
Chave cruzada
0,4974 € - 0,5239 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Transparente
PC
18.0 mm
Chave cruzada
1,3431 € - 1,4138 € 664 Em stock
M5
Transparente
PC
35.0 mm
Chave cruzada
0,42 € - 0,4421 € 1805 Em stock
M5
Transparente
PC
15.0 mm
Chave cruzada
0,7196 € - 0,7583 € 1400 Em stock
M5
Transparente
PC
25.0 mm
Chave cruzada
0,1945 € - 0,2047 € 6418 Em stock
M2
Transparente
PC
8.0 mm
Chave cruzada
0,2029 € - 0,2136 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Transparente
PC
Chave cruzada
0,2307 € - 0,2428 € 154 Em stock
M5
Transparente
PC
10.1 mm
Chave cruzada
0,7052 € - 0,7417 € 1695 Em stock
M6
Transparente
PC
15.0 mm
Chave cruzada
0,0464 € - 0,0488 € 1500 Em stock
M3
Natural
Aço suave
6.0 mm
Chave cruzada
0,2252 € - 0,2369 € 7864 Em stock
M2.6
Transparente
PC
Chave cruzada
0,2098 € - 0,2209 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Transparente
PC
Chave cruzada
0,1876 € - 0,1974 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Transparente
PC
10.0 mm
Chave cruzada
0,3084 € - 0,3249 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Transparente
PC
13.3 mm
Chave cruzada
0,2154 € - 0,2267 € 200 Em stock
M4
Transparente
PC
Chave cruzada
  • de 8
Parafuso Chave cruzada M4 20.0 mm PC Transparente

10218778

Intervalo de preços
0,4388 € - 0,4167 €

Níveis de stock
5721 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 6.0 mm PC Transparente

10218815

Intervalo de preços
0,2884 € - 0,2741 €

Níveis de stock
2247 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm PC Transparente

10218709

Intervalo de preços
0,2267 € - 0,2154 €

Níveis de stock
60035 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 15.0 mm PC Transparente

10218747

Intervalo de preços
0,3791 € - 0,3603 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 12.2 mm PC Transparente

10218723

Intervalo de preços
0,234 € - 0,2224 €

Níveis de stock
8348 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 12.0 mm PC Transparente

10218938

Intervalo de preços
0,6743 € - 0,6411 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 18.0 mm PC Transparente

10218877

Intervalo de preços
0,5239 € - 0,4974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 35.0 mm PC Transparente

10218914

Intervalo de preços
1,4138 € - 1,3431 €

Níveis de stock
664 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 15.0 mm PC Transparente

10218853

Intervalo de preços
0,4421 € - 0,42 €

Níveis de stock
1805 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 25.0 mm PC Transparente

10218891

Intervalo de preços
0,7583 € - 0,7196 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 8.0 mm PC Transparente

10218471

Intervalo de preços
0,2047 € - 0,1945 €

Níveis de stock
6418 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 PC Transparente

10218792

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,2029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Cor
    Transparente
Parafuso Chave cruzada M5 10.1 mm PC Transparente

10218839

Intervalo de preços
0,2428 € - 0,2307 €

Níveis de stock
154 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 15.0 mm PC Transparente

10218945

Intervalo de preços
0,7417 € - 0,7052 €

Níveis de stock
1695 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 6.0 mm Aço suave Natural

10371763

Intervalo de preços
0,0488 € - 0,0464 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça plana
Parafuso Chave cruzada M2.6 PC Transparente

10219089

Intervalo de preços
0,2369 € - 0,2252 €

Níveis de stock
7864 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Cor
    Transparente
Parafuso Chave cruzada M2 PC Transparente

10219133

Intervalo de preços
0,2209 € - 0,2098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Chave cruzada M2.6 10.0 mm PC Transparente

10219171

Intervalo de preços
0,1974 € - 0,1876 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 13.3 mm PC Transparente

10219218

Intervalo de preços
0,3249 € - 0,3084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    13.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M4 PC Transparente

10219249

Intervalo de preços
0,2267 € - 0,2154 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina