Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M3 6.0 mm Aço suave Natural

Este parafuso escareado de cabeça cruzada é fabricado em aço com banho de zinco. Consulte as normas DIN 965 e ISO 7046.
Referência da Essentra:

10371763

Número de peça do fabricante:

341030640952

1500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,0462 €
2500 + 0,0439 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

23,10 €

500 x 0,0462 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 5.6 mm
Altura da cabeça 1.7 mm
Comprimento da rosca 6.0 mm
Tamanho da rosca M3
Tipo de cabeça Cabeça plana
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Cor Natural
Terminar Zinco
Material Aço suave
Normas DIN 965
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos