Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M3 10.0 mm PC Transparente

Um parafuso de cabeça cruzada fabricado em policarbonato transparente (PC), que resulta numa solução de fixação resistente e agradável à vista com uma boa resistência à temperatura. O policarbonato é uma excelente opção para aplicações nos setores elétrico, de retalho e de Pontos de venda.
Referência da Essentra:

10218570

Número de peça do fabricante:

170031000022

72 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2005 €
500 + 0,1905 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

20,05 €

100 x 0,2005 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 5.7 mm
Altura da cabeça 2.5 mm
Comprimento da rosca 10.0 mm
Tamanho da rosca M3
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Cor Transparente
Terminar Sem acabamento
Material PC
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos